Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A HZC312
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
MontażBoczny
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Rodzaj styku2NC
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość85 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HZC312
Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A
PDF -
Instrukcja montażu
Contact auxiliaire HZC
Instrukcja montażu zh-CN, en-GB 2013-12-18
PDF1,30 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF835,39 kB