Styki pomocnicze 1NO+1NC 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A HZC311
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
MontażBoczny
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Rodzaj styku1NC+1NO
-
Wysokość17 mm
-
Szerokość66 mm
-
Głębokość80 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HZC311
Styki pomocnicze 1NO+1NC 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A
PDF -
Instrukcja montażu
Contact auxiliaire HZC
Instrukcja montażu zh-CN, en-GB 2013-12-18
PDF1,30 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF835,39 kB