The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZC010
    EAN
    3250613140625
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki obro­towe
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • Zobacz więcej

    Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 1-2, bez wałka HZC010

    Cena
    74,30  zł
    / szt. *
    74,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 1-2, bez wałka

    HZC010

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Black handle FCS- LBS 100-630A (English )
    PDF
    612,10 kB
    REACH declaration HZC010
    PDF
    RoHS report HZC010
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZC010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZC010

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZC010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZC010

      Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 1-2, bez wałka

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2009-10-09 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2009-10-09

      PDF
      1,82 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HZ085 - Zaciski klatkowe do HA457 (4szt.)
      HZ085
      Zaciski klatkowe do HA457 (4szt.)
      Cena
      754,50  zł
      / szt. *
      754,50  zł
      / szt. *
    • 2
      HZ073 - Zaciski klatkowe do HA352 (3 szt.)
      HZ073
      Zaciski klatkowe do HA352 (3 szt.)
      Cena
      217,30  zł
      / szt. *
      217,30  zł
      / szt. *
    • 3
      HZ023 - Styk pomocniczy do rozłączników obciążenia 125-630A 2x 1Z+R
      HZ023
      Styk pomocniczy do rozłączników obciążenia 125-630A 2x 1Z+R
      Cena
      256,90  zł
      / szt. *
      256,90  zł
      / szt. *
    • 4
      HZI401 - Mostki sprzęgające 2x4P do HIC 160A
      HZI401
      Mostki sprzęgające 2x4P do HIC 160A
      Cena
      2 025,00  zł
      / szt. *
      2 025,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HZC003 - Mechanizm obrotowy do montażu na drzwiach bez wałka 630-1600 A
      HZC003
      Mechanizm obrotowy do montażu na drzwiach bez wałka 630-1600 A
      Cena
      641,50  zł
      / szt. *
      641,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32