The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • HAB306
    EAN
    3250613140267
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki obro­towe
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • Zobacz więcej

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 1 HAB306

    Cena
    319,30  zł
    / szt. *
    319,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 1

    HAB306

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Oś napędu łącz­nika 3 dostępne produkty
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Osłona przy­łączy
    • Oś napędu łącz­nika
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników
    • Styki pomoc­nicze
    • HZC211

      Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 1 / HIM302-HIM304, 20-63A

      63,20  zł  / szt.*
    • HZC111

      Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 150 mm

      49,90  zł  / szt.*
    • HZC113

      Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 320 mm

      105,20  zł  / szt.*
    • HZC112

      Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 200 mm

      73,20  zł  / szt.*
    • HZC010

      Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 1-2, bez wałka

      74,30  zł  / szt.*
    • HZC312

      Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

      115,20  zł  / szt.*
    • HZC311

      Styki pomocnicze 1NO+1NC 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

      115,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21
      63 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
      63 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
      63 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
      63 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
      63 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria A
      40 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
      40 A
    • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-3
      1,50 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      1,26 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw IEC 60947
      1,26 kA
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      50 kA
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Krótka dźwignia­obro­towa
    • Liczba biegunów
      3
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      16 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      380 - 415 V
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      2,40 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      7,20 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      41000 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC23
      28000 W
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2 - 2,2 Nm
    Sprzęt
    • Opcjonalny napęd silnikowy
      Nie
    • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Funkcje
    • Jest prze­łącz­nikiem zmiany kierunku
      Nie
    • Jako wyłącznik awaryjny
      Nie
    • Jako rozłącznik główny
      Tak
    • Jako rozłącznik remon­towy
      Tak
    • Jako rozłącznik bezpie­czeń­stwa
      Tak
    • Wersja rozłącz­nika mocy
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2,57

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HAB306
    PDF
    RoHS report HAB306
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HAB306 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HAB306

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HAB306 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HAB306

      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 1

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2026-08-18 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2026-08-18

      PDF
      792,10 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HI404R - Przełącznik modułowy I-O-II 4P 80A
      HI404R
      Przełącznik modułowy I-O-II 4P 80A
      Cena
      2 148,00  zł
      / szt. *
      2 148,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HZC116 - Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 320 mm
      HZC116
      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 320 mm
      Cena
      128,50  zł
      / szt. *
      128,50  zł
      / szt. *
    • 3
      HZF103 - Wałek l=320 mm do rozłączników bezpiecznikowych 20-32A
      HZF103
      Wałek l=320 mm do rozłączników bezpiecznikowych 20-32A
      Cena
      103,20  zł
      / szt. *
      103,20  zł
      / szt. *
    • 4
      HI403R - Przełącznik modułowy I-O-II 4P 63A
      HI403R
      Przełącznik modułowy I-O-II 4P 63A
      Cena
      2 332,00  zł
      / szt. *
      2 332,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HAB403 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 32A, rozmiar 1
      HAB403
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 32A, rozmiar 1
      Cena
      301,10  zł
      / szt. *
      301,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32