The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
  • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
  • HZC218
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Główna aparatura łącze­niowa

Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 4, 100-160A HZC218

EAN
3250613140762
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
125,00 zł
/ szt. *
125,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 4, 100-160A

HZC218

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 7 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • HIC416A

    Automatyczny przełącznik zasilania 4P 160A

    8440,00  zł  / szt.*
  • HIC412A

    Automatyczny przełącznik zasilania 4P 125A

    7311,00  zł  / szt.*
  • HIC410A

    Automatyczny przełącznik zasilania 4P 100A

    6785,00  zł  / szt.*
  • HIC408A

    Automatyczny przełącznik zasilania 4P 80A

    5978,00  zł  / szt.*
  • HIC406A

    Automatyczny przełącznik zasilania 4P 63A

    5800,00  zł  / szt.*
  • HAE416

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 4P 160A, rozmiar 4

    1076,00  zł  / szt.*
  • HAE412

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 4P 125A, rozmiar 4

    809,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration HZC218
PDF
Hager RoHS report HZC218
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HZC218 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HZC218

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZC218 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa HZC218

    Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 4, 100-160A

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

    PDF
    604,46 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

    PDF
    835,39 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    KJ05Z - Pokrywa dla KJ30
    KJ05Z
    Pokrywa dla KJ30
    Cena
    76,00 zł
    / szt. *
    76,00 zł
    / szt. *
  • 2
    KJ03Z - Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A 7x45mm
    KJ03Z
    Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A, 7 x 45mm
    Cena
    27,00 zł
    / Komplet *
    27,00 zł
    / Komplet *
  • 3
    KJ31Z2 - Bolce łączeniowe 100A 7xelastyczne
    KJ31Z2
    Bolce łączeniowe 100A 7xelastyczne
    Cena
    265,00 zł
    / szt. *
    265,00 zł
    / szt. *
  • 4
    KJ37Z - Pokrywa pozioma dla KJ31
    KJ37Z
    Pokrywa pozioma dla KJ31
    Cena
    88,00 zł
    / szt. *
    88,00 zł
    / szt. *
  • 5
    HZC202 - Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 125-160A
    HZC202
    Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 125-160A
    Cena
    265,00 zł
    / szt. *
    265,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32