Automatyczny przełącznik zasilania 4P 63A HIC406A
EAN
3250613191221
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
5550,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Styki pomocnicze 1 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 2 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG50 kA
Moc
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC141000 W
Architektura
-
Liczba biegunów4
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi International 2021-01-19
PDF5,29 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-11-23
PDF2,23 MBInstrukcja montażu International 2020-04-14
PDF1,89 MBInstrukcja montażu pl-PL 2020-04-14
PDF1,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-21
PDF637,47 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2024-03-21
PDF333,05 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Więcej materiałów