The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZI300
    EAN
    3250613362928
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia

    Zestyki pomocnicze, 3 przełączne do HIC HZI300

    Cena
    842,50  zł
    / szt. *
    842,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zestyki pomocnicze, 3 przełączne do HIC

    HZI300

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Boczny
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NC+1NO
    Wymiary
    • Wyso­kość
      98 mm
    • Szero­kość
      104 mm
    • Głębo­kość
      36 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZI300
    PDF
    RoHS report HZI300
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZI300 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZI300

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZI300 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZI300

      Zestyki pomocnicze, 3 przełączne do HIC

      PDF
    • Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)

      Zdjęcie Quick guide (skrócona instrukcja  użytkownika) International 2018-09-04 | Hager Polska

      Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) International 2018-09-04

      PDF
      711,37 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…

      PDF
      367,72 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Przełączniki zasilania 63 - 3200 A; HI..., HIB…, HIC..., HIM..., HZI…

      PDF
      333,05 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HZA001 - mechanizm obrotowy 2 dla rozł. 800-1800A
      HZA001
      mechanizm obrotowy 2 dla rozł. 800-1800A
      Cena
      649,00  zł
      / szt. *
      649,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HZC001 - Mechanizm obrotowy do montażu na drzwiach rozdzielnicy bez wałka 20-250 A
      HZC001
      Mechanizm obrotowy do montażu na drzwiach rozdzielnicy bez wałka 20-250 A
      Cena
      161,70  zł
      / szt. *
      161,70  zł
      / szt. *
    • 3
      HZC116 - Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 320 mm
      HZC116
      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 320 mm
      Cena
      128,50  zł
      / szt. *
      128,50  zł
      / szt. *
    • 4
      HZF101 - Wałek l=200 mm do rozłączników bezpiecznikowych 20-32A
      HZF101
      Wałek l=200 mm do rozłączników bezpiecznikowych 20-32A
      Cena
      95,70  zł
      / szt. *
      95,70  zł
      / szt. *
    • 5
      HZC115 - Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 200 mm
      HZC115
      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 200 mm
      Cena
      90,90  zł
      / szt. *
      90,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32