The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.WA
    • tehalit.WA - maskow­nice 55x55 mm
    • GSETMM3027035
    EAN
    4012740987127
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.WA - maskow­nice 55x55 mm

    tehalit.WA Płytka centralna Typ30 D-Sub 2-krotna ABS bezhalogenowy jszary GSETMM3027035

    Cena
    91,70  zł
    / szt. *
    91,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Płytka centralna Typ30 D-Sub 2-krotna ABS bezhalogenowy jszary

    GSETMM3027035

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna 3 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna
    • GMDSDP

      tehalit.WA Moduł D-Sub DisplayPort Gn-Gn 0, 2m

      132,50  zł  / szt.*
    • GMDSHDMI

      tehalit.WA Moduł D-Sub HDMI Gn-Gn 0, 2m

      132,50  zł  / szt.*
    • GMDSVGA

      tehalit.WA Moduł D-Sub VGA Gn-Gn 0, 2m

      132,50  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • GLT5010

      tehalit.WA Puszka inst. mont. C-profil ramki tehalit do gn teleinf/ant PA bezhal

      39,10  zł  / szt.*
    • GLT1511

      tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit do gn teleinf/anten PA bezhal

      39,10  zł  / szt.*
    • GR0800A7035

      tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 55x55mm PC-ABS bezhalogenowy jasnoszary

      26,10  zł  / szt.*
    • GR0802A7035

      tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 55x55mm pole opisowe PC-ABS bezhalog jszary

      49,60  zł  / szt.*
    • GR1202A7035

      tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 55x55mm pole opisowe PC-ABS bezhalog jszary

      44,70  zł  / szt.*
    • GR1200A7035

      tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 55x55mm PC-ABS bezhalogenowy jasnoszary

      33,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      35 mm
    • Wymiary otworu (szer. x wys.)
      20,5 x 11,4
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      D-sub
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ modułu gniazd datat
      Typ 30
    • Nazwa modułu gniazd data
      Sub-D 9 Pol
    Instalacja, montaż
    • Kąt montażu
      90 °

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration GSETMM3027035
    PDF
    RoHS report GSETMM3027035
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GSETMM3027035 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GSETMM3027035

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GSETMM3027035 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GSETMM3027035

      tehalit.WA Płytka centralna Typ30 D-Sub 2-krotna ABS bezhalogenowy jszary

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Polska

      Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      3,27 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,83 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

      PDF
      192,55 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      GSETMM1049016 - tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 4-krotna ABS bezhalogenowy biały
      GSETMM1049016
      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 4-krotna ABS bezhalogenowy biały
      Cena
      91,70  zł
      / szt. *
      91,70  zł
      / szt. *
    • 2
      85121100 - one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      85121100
      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      Cena
      350,30  zł
      / szt. *
      350,30  zł
      / szt. *
    • 3
      85121200 - one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121200
      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      445,60  zł
      / szt. *
      445,60  zł
      / szt. *
    • 4
      80262180 - KNX e/s B.x Moduł czujnika ruchu 1,1m z portem magistralnym i czuj. temp.
      80262180
      KNX e/s B.x Moduł czujnika ruchu 1, 1m z portem magistralnym i czuj. temp.
      Cena
      882,00  zł
      / szt. *
      882,00  zł
      / szt. *
    • 5
      80960409 - KNX e/s B.x Płytka czołowa czujnika ruchu biały mat
      80960409
      KNX e/s B.x Płytka czołowa czujnika ruchu biały mat
      Cena
      42,90  zł
      / szt. *
      42,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32