![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.WA Moduł D-Sub DisplayPort Gn-Gn 0,2m GMDSDP
EAN
4012740868105
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
123,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
EkranowanyTak
Kabel
-
Długość kabla0,20 m
Funkcje
-
Z rezystorem końcowymNie
Wymiary
-
Szerokość32 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorCzarny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej