The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.WA
    • tehalit.WA - maskow­nice 55x55 mm
    • GMDSVGA
    EAN
    4012740868181
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • tehalit.WA - maskow­nice 55x55 mm
    • Zobacz więcej

    tehalit.WA Moduł D-Sub VGA Gn-Gn 0,2m GMDSVGA

    Cena
    132,50  zł
    / szt. *
    132,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Moduł D-Sub VGA Gn-Gn 0,2m

    GMDSVGA

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Ekranowany
      Tak
    Kabel
    • Długość kabla
      0,20 m
    Funkcje
    • Z rezystorem końcowym
      Nie
    Wymiary
    • Szero­kość
      32 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poli­chlorek winylu (PVC)
    • Kolor
      Czarny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration GMDSVGA
    PDF
    RoHS report GMDSVGA
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GMDSVGA | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GMDSVGA

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GMDSVGA | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GMDSVGA

      tehalit.WA Moduł D-Sub VGA Gn-Gn 0,2m

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11

      PDF
      301,97 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G45DM0119011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0119011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 2
      GKWHQ - tehalit.WA Łącznik mechaniczny gniazd 45x45mm
      GKWHQ
      tehalit.WA Łącznik mechaniczny gniazd 45x45mm
      Cena
      12,80  zł
      / szt. *
      12,80  zł
      / szt. *
    • 3
      GKWHR - tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      GKWHR
      tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      Cena
      14,90  zł
      / szt. *
      14,90  zł
      / szt. *
    • 4
      GKWHP - tehalit.WA Zaślepka końcowa 45x45mm czarny
      GKWHP
      tehalit.WA Zaślepka końcowa 45x45mm czarny
      Cena
      12,80  zł
      / szt. *
      12,80  zł
      / szt. *
    • 5
      G45DM0119016 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      G45DM0119016
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32