Cokół do obud.stoj. IP4x 100x600x600 FZ912XE
EAN
7611919323710
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
587,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 2 dostępne produkty
-
Elementy łączeniowe 1 dostępne produkty
-
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość100 mm
-
Szerokość599 mm
-
Głębokość575 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Klasa ochronności IPIP41
Łączność
-
Rodzaj montażuModułowy
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorCzarny "Jet black"
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej