univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x1100x275 FR71E
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Kieszeń na dokumenty 3 product.page.accessories.products-available -
Górny pokrywa/dach panelu 2 product.page.accessories.products-available -
Płyta pod dławiki 7 product.page.accessories.products-available -
Zamek do drzwi 6 product.page.accessories.products-available -
Dławnica kablowa 4 product.page.accessories.products-available -
Podstawa/element podstawy 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość1100 mm
-
Szerokość300 mm
-
Głębokość275 mm
-
Grubość ścianki bocznej1,50 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej2
-
Liczba rzędów7
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
WykończenieMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
PowierzchniaMat
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Prąd znamionowy In800 A
-
Napięcie znamionowe690 - 690 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa FR71E
univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 300x1100x275
PDF -
ProductInstallationManual
Instrukcja montażu International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Instrukcja montażu International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
ProductBimModels
HAGER-UNIVERS-IP55-D275-H1100-CL.I-STEEL_ENCL-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,43 MBHAGER-UNIVERS-IP55-D275-H1100-CL.I-STEEL_ENCL-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,34 MBHAGER-UNIVERS-IP55-G275-W1100-KL.I-OBUDOWA_STAL-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,43 MBHAGER-UNIVERS-IP55-G275-W1100-KL.I-OBUDOWA_STAL-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,34 MB -
ProductManuals
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Podręcznik techniczny International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB