univers Obudowa poliester, 1100x850mm, IP65 FL54S

EAN
3250616000339
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
7191,00 zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Płyta wenty­lacyjna 6 dostępne produkty
  • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
  • Koszulka termo­kurcz­liwa dla dław­nicy kablowej 2 dostępne produkty
  • Dław­nica kablowa 3 dostępne produkty
  • Akceso­ria­/części do instalacji uzie­mia­jących/od­gro­mowej 1 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 23 dostępne inne produkty

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    850 mm
  • Szero­kość
    1100 mm
  • Głębo­kość
    300 mm
  • Grubość ścianki bocznej
    2 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP65
  • Klasa ochron­ności
    Klasa izolacji II
  • Typ bloko­wania
    Dźwignia obro­towa 3-punk­towa, 4-stronne 8 mm, Blokada na klucz
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10
Sprzęt
  • Liczba sekcji w poziomie
    4
  • Liczba otworów płyty kołnie­rzowej
    0
  • Liczba rzędów
    5
Instalacja, montaż
  • Montaż na
    Montaż ścienny
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Tak
Materiały
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Kod RAL
    7035
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Materiał
    Polie­ster wzmoc­niony szkłem
Pokrywa, drzwi
  • Liczba drzwi obudowy
    1
  • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
    Nie
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    400 A

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie