
univers Obudowa poliester 550x600mm, IP65 FL32S
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płyta wentylacyjna 6 dostępne produkty
-
Podstawa/element podstawy 1 dostępne produkty
-
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
-
Koszulka termokurczliwa dla dławnicy kablowej 2 dostępne produkty
-
Dławnica kablowa 3 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 26 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość550 mm
-
Szerokość600 mm
-
Głębokość300 mm
-
Grubość ścianki bocznej2 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP65
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowaniaDźwignia obrotowa 3-punktowa, 4-stronne 8 mm
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej0
-
Liczba rzędów3
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
ObróbkaLakierowany
-
MateriałPoliester wzmocniony szkłem
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy400 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
FLxxS and FLxxSP instruction leaflet
Instrukcja montażu International 2012-02-27
PDF805,38 kB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-UNIVERS-IP65-D300-H550-CL.II-ENCL-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,90 MBHAGER-UNIVERS-IP65-D300-H550-CL.II-ENCL-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,86 MBHAGER-UNIVERS-IP65-G300-W550-KL.II-OBUDOWA-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,91 MBHAGER-UNIVERS-IP65-G300-W550-KL.II-OBUDOWA-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,88 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kBDeklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB