![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Ściemniacz zdalny 300 W funkcje Comfort EVN012
EAN
3250617573924
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
586,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL9001
-
MateriałTworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość65 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPrzycisk pojedynczy
Moc
-
Pobór mocy (praca)2,10 VA
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa300 W
-
Żarówka300 - 300 W
Oświetlenie
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania60 - 60 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - +45 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 6 mm²
Pojemność
-
Liczba modułów1
Tekst
-
BezpiecznikZ elektroniczną ochroną przed zwarciem i przeciążeniem
-
MontażDo montażu na szynie DIN
-
RozgałęzienieZłącze dla przycisków podświetlanych (maks. 5 mA) lub standardowych
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Zasada ściemnianiaAutomatyczne wykrywanie obciążenia
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,27 MBInstrukcja montażu pl-PL 2014-10-20
PDF131,83 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EVN012 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-02-27
PDF176,90 kB
Więcej materiałów