Ściemniacz zdalny 500 W EVN002
EAN
3250617573931
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
951,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7035
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość62 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPrzycisk pojedynczy
Moc
-
Pobór mocy (praca)4,50 VA
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,20 W
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa500 W
-
Żarówka500 - 500 W
Oświetlenie
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania100 - 100 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - +45 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 6 mm²
Pojemność
-
Liczba modułów2
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZ elektroniczną ochroną przed zwarciem i przeciążeniem
-
MontażDo montażu na szynie DIN
-
NapięcieInne
-
RozgałęzienieZłącze dla niepodświetlonych przycisków
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Zasada ściemnianiaAutomatyczne wykrywanie obciążenia
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,29 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Ściemniacze zdalne 500 W; EVN...
PDF183,28 kB
Więcej materiałów