Ściemniacz zdalny 1000 W, sterowanie lokalne i 1/10 V Slave EV100

EAN
3250612421008
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1836,00 zł
/ szt. *

• przełącznik trybu pracy:
- sterowanie przyciskiem (local)
- sterowanie przez złącze 1/10 V (Slave)
• nastawa minimalnego i maksymalnego ściemnienia
• sygnalizacyjne diody LED:
- napięcie robocze 230 V /błąd obciążenia
- zwarcie / przegrzanie
odpowiedni dla:
• żarówek
• lamp halogenowych 230 V
• lamp halogenowych niskonapięciowych z transformatorami uzwojonymi
• lamp halogenowych niskonapięciowych z transformatorami elektronicznymi
Napięcie znamionowe:
230 V AC / 50 Hz
Moc ściemniania
20...1000 W
Wejściowe złącze systemowe 1/10 V

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    5
Połączenia
  • Maksy­malny odstęp połączenia od wejść prio­ryteto­wych
    50 m
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Prąd sterujący 1-10 V (slave)
    1.5 mA
  • Prąd znamio­nowy In
    4.5 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    65 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Wyso­kość montażu
    0 / 1000 m
  • Długość
    65 mm
  • Szero­kość produktu
    88.5 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    5 modules
Długość prze­wodu
  • Maksy­malna długość prze­wodów do przy­cisku sterującego
    50 mm
Moc
  • Konwen­cjonalne trans­for­ma­tory ściem­nia­jące
    20…1000 VA
  • Maksy­malna moc lamp halogenowych 230V
    20 / 1000 W
  • Moc wejściowa
    6 W
  • Pobór mocy (praca)
    15 W
  • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania (standby)
    3 W
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    20 / 1000 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    2.8 W
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    20…1000 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    25…1000 W
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    1000 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    20…1000 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 16mm²
  • Rodzaj obcią­żenia
    uniwer­salny
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    1…16 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1.5…10 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie