The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Ściem­niacze i jednostki sterujące
    • EVN011
    EAN
    3250617573917
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Ściem­niacze i jednostki sterujące

    Ściemniacz zdalny 300 W EVN011

    Cena
    471,70  zł
    / szt. *
    471,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Ściemniacz zdalny 300 W

    EVN011

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria mechaniczne
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7035
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Przy­cisk przy­wołania
    Moc
    • Pobór mocy podczas pracy
      2,10 VA
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,2 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      300 W
    • Żarówki
      300 - 300 W
    Oświe­tlenie
    • Lampy LED 230&nb­sp;V z&nb­sp;moż­liwo­ścią ściem­niania
      60 - 60 W
    • Zasilanie lampy LED
      60 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - +45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 6 mm²
    • Prze­krój prze­wodu
      1,5 - 6,0 mm²
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Dodat­kowe infor­macje
    • Zasada ściem­niania
      Auto­ma­tyczne wykrywanie obcią­żenia
    • Bezpiecznik
      Z elek­tro­niczną ochroną przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem
    • Montaż
      Do montażu na szynie DIN
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN011
    PDF
    RoHS report EVN011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EVN011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EVN011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EVN011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EVN011

      Ściemniacz zdalny 300 W

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,16 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Ściemniacze zdalne uniwersalne; EVN011, EVN012

      PDF
      176,90 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      4
    • 1
      EVN012 - Ściemniacz zdalny 300 W funkcje Comfort
      EVN012
      Ściemniacz zdalny 300 W funkcje Comfort
      Cena
      634,00  zł
      / szt. *
      634,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EVN002 - Ściemniacz zdalny 500 W
      EVN002
      Ściemniacz zdalny 500 W
      Cena
      1 136,00  zł
      / szt. *
      1 136,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EVN004 - Ściemniacz zdalny 500 W funkcje Comfort
      EVN004
      Ściemniacz zdalny 500 W funkcje Comfort
      Cena
      1 162,00  zł
      / szt. *
      1 162,00  zł
      / szt. *
    • 4
      EV100 - Ściemniacz zdalny 1000 W, sterowanie lokalne i 1/10 V Slave
      EV100
      Ściemniacz zdalny 1000 W, sterowanie lokalne i 1/10 V Slave
      Cena
      1 836,00  zł
      / szt. *
      1 836,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32