The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Ściem­niacze i jednostki sterujące
    • EVN004
    EAN
    3250617573979
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Ściem­niacze i jednostki sterujące

    Ściemniacz zdalny 500 W funkcje Comfort EVN004

    Cena
    1074,00  zł
    / szt. *
    1074,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Ściemniacz zdalny 500 W funkcje Comfort

    EVN004

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria mechaniczne
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      6,60 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Zakres napięcia pracy
      195,5 - 253 V
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7035
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      62 mm
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Przy­cisk pojedynczy
    Moc
    • Pobór mocy podczas pracy
      4,50 VA
    • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania
      0,20 W
    • Lampa żarowa 230 V i halogenowa
      500 W
    • Żarówka
      500 - 500 W
    Oświe­tlenie
    • Lampy LED 230&nb­sp;V z&nb­sp;moż­liwo­ścią ściem­niania
      100 - 100 W
    • Zasilanie lampy LED
      100 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - +45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 6 mm²
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Dodat­kowe infor­macje
    • Zasada ściem­niania
      Auto­ma­tyczne wykrywanie obcią­żenia
    • Bezpiecznik
      Z elek­tro­niczną ochroną przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem
    • Napięcie
      Inne
    • Montaż
      Do montażu na szynie DIN
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    • Rozga­łęzienie
      Złącze dla przy­cisków podświe­tlanych (maks. 5 mA) lub stan­dar­dowych
    • Obsługa i kontrola
      Brak inter­fejsu Bluetooth
    Sprzęt
    • Wejście modułów dodat­ko­wych
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    Hager REACH declaration EVN004
    PDF
    Hager RoHS report EVN004
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EVN004 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EVN004

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EVN004 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EVN004

      Ściemniacz zdalny 500 W funkcje Comfort

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-03-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-03-01

      PDF
      1,28 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2014-10-20 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2014-10-20

      PDF
      163,10 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Ściemniacze zdalne 500 W; EVN... | Hager Polska

      Ściemniacze zdalne 500 W; EVN...

      PDF
      183,28 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      4
    • 1
      EVN012 - Ściemniacz zdalny 300 W funkcje Comfort
      EVN012
      Ściemniacz zdalny 300 W funkcje Comfort
      Cena
      586,00 zł
      / szt. *
      586,00 zł
      / szt. *
    • 2
      EVN002 - Ściemniacz zdalny 500 W
      EVN002
      Ściemniacz zdalny 500 W
      Cena
      1050,00  zł
      / szt. *
      1050,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EVN011 - Ściemniacz zdalny 300 W
      EVN011
      Ściemniacz zdalny 300 W
      Cena
      436,00 zł
      / szt. *
      436,00 zł
      / szt. *
    • 4
      EV100 - Ściemniacz zdalny 1000 W, sterowanie lokalne i 1/10 V Slave
      EV100
      Ściemniacz zdalny 1000 W, sterowanie lokalne i 1/10 V Slave
      Cena
      1836,00  zł
      / szt. *
      1836,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32