![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami EV100/EV102, funkcje Comfort EV108
EAN
3250612421084
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
1328,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Łączność
-
Ściemniacz DALINie
Moc
-
Pobór mocy (praca)3 VA
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania1 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 45 °C
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość65 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 16 mm²
Pojemność
-
Liczba modułów4
Tekst
-
RozgałęzienieZłącze dla przycisków podświetlanych (maks. 5 mA) lub standardowych
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
MontażDo montażu na szynie DIN
Prąd elektryczny
-
Prąd sterujący 1-10 V50 mA
Materiały
-
KolorSzary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF2,40 MBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12
PDF2,72 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EV108 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-06
PDF179,98 kB
Więcej materiałów