The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • EE855
    EAN
    3250612258550
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Akcesoria montażowe
    • Zobacz więcej

    Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x biały EE855

    Cena
    210,10  zł
    / szt. *
    210,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x biały

    EE855

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Czujnik ruchu­/czujnik obec­ności kompletny 4 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Czujnik ruchu­/czujnik obec­ności kompletny
    • EE870

      Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

      1 683,00  zł  / szt.*
    • EE860

      Czujnik ruchu 220 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

      1 045,00  zł  / szt.*
    • EE840

      Czujnik ruchu 360 stopni Standard IP55 biały

      1 315,00  zł  / szt.*
    • EE850

      Czujnik ruchu 140 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

      752,00  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • EE870

      Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

      1 683,00  zł  / szt.*
    • EE860

      Czujnik ruchu 220 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

      1 045,00  zł  / szt.*
    • EE840

      Czujnik ruchu 360 stopni Standard IP55 biały

      1 315,00  zł  / szt.*
    • EE850

      Czujnik ruchu 140 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

      752,00  zł  / szt.*
    • TRE520

      KNX RF quicklink natynkowy czujnik ruchu 220° biały

      1 134,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do montażu np. w naroż­nikach domu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EE855
    PDF
    RoHS report EE855
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE855 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE855

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE855 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE855

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Polska

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º | Hager Polska

      Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-10-03

      PDF
      330,58 kB
      Zdjęcie Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager Polska

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
      Zdjęcie Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Polska

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EE828 - Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt
      EE828
      Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt
      Cena
      320,50  zł
      / szt. *
      320,50  zł
      / szt. *
    • 2
      EE856 - Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x antracyt
      EE856
      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x antracyt
      Cena
      230,30  zł
      / szt. *
      230,30  zł
      / szt. *
    • 3
      EE825 - Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x biały
      EE825
      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x biały
      Cena
      209,10  zł
      / szt. *
      209,10  zł
      / szt. *
    • 4
      EE826 - Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt
      EE826
      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt
      Cena
      203,90  zł
      / szt. *
      203,90  zł
      / szt. *
    • 5
      EE827 - Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x biały
      EE827
      Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x biały
      Cena
      300,30  zł
      / szt. *
      300,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32