The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały
EE870
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
System magistralny (bus)
bez
-
Funkcja
symulacja obecności ; sotosowany jako urządzenia samodzielne, główne lub rozszerzenie
-
Napięcie robocze
230 V~ +10%/-15%
-
-
-
Zalecana wysokość montażu
2.5 m
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby)
≈ 1.2 W
-
Maksymalna moc żarówek 230V
2300 W
-
Pole detekcji, półkoliste
≈ 10 x 20 m
-
Napięcie zasilania
230 V AC
-
-
-
-
Ø pola detekcji, na poziomie podłogi
≈ 6 m
-
Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane
≈ 5…1000 lx
-
Zakres natężenia oświetlenia
5 / 1000 Lux
-
- ze statecznikem elektronicznym EVG
580 W
-
Lampy energooszczędne
20 x 20 W
-
- skompensowane równolegle
400 W /47 µF
-
Lampki LED 230 V
20 x 20 W
-
BLC
z diodą do sygnalizacji wykrycia i trybu pracy
-
Świetlówki halogenowe 12 V
1500 W
-
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V
2300 W
-
Maksymalna wysokość montażu
4 m
-
Rodzaj podłączenia
Quick Connect
-
Rodzaj styku
Bezpotencjałowy
-
Przewód
z wprowadzeniem przewodu
-
-
Poziom jasności zadziałania, regulowany
20…100 %
-
Zakres opóźnienia zadzialania
5 s do 30 min
-
Czas opóźnienia, regulowany
5 s…30 mn
-
Ustawienia
z potencjometrami do ustawienia jasności zadziałania, czułości i czasu opónienia
-
Część składowa
z elementami mocującymi
-
Bezpotencjałowy
z zestykiem bezpotencjałowym
-
Obrotowy
z możliwością pochylania w pionie i obracania w poziomie
-
Klasa ochronności
klasa ochronności II
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Ochrona
z zabezpieczeniem przed czołganiem
-
Temperatura robocza
-20…55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-20…60 °C
-
Zużycie energii
niskie zapotrzebowanie na energię ; oszczędzanie energii poprzez wł-/wyłączenie oswietlenia, zależne od wykrycia obecności i natężenia o
-
Zastosowanie
czujnik ruchu
-
Główna linia projektowa
czujniki ruchu
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie