Pilot czujnika ruchu komfort EE85x/86x/87x EE806
EAN
3250612258062
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
930,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość10 mm
-
Szerokość63 mm
-
Długość111 mm
Materiały
-
KolorCzarny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi International 2022-04-07
PDF984,16 kBInstrukcja obsługi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17
PDF1,07 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF113,27 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF107,51 kB
Więcej materiałów