The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 29452045
    EAN
    4011334510185
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    R.classic Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort z płytką czołową, czarny 29452045

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WL4041BG

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.classic Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort z płytką czołową, czarny

    29452045

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9005
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    Wymiary
    • śred­nica trzpienia
      4 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      24 mm
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      45 mm
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Łącznik przy­ciskowy i obro­towy
    Moc
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,30 W
    Dodat­kowe infor­macje
    • Napięcie
      Spraw­dzanie napięcia jest możliwe bez demon­tażu
    • Montaż
      Z pazur­kami rozpo­ro­wymi
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi
    Sprzęt
    • Wejście modułów dodat­ko­wych
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 29452045
    PDF
    RoHS report 29452045
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 29452045 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 29452045

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 29452045 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 29452045

      R.classic Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort z płytką czołową, czarny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05) | Hager Polska

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      398,37 kB
      Zdjęcie Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (PL, 2019-05) | Hager Polska

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (PL, 2019-05)

      Instrukcja montażu pl-PL 2019-05-07

      PDF
      1,36 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Mechanizmy rozszerzeń ściemniaczy obrotowych komfort; 2945…, 2962… | Hager Polska

      Berker Mechanizmy rozszerzeń ściemniaczy obrotowych komfort; 2945…, 2962…

      PDF
      185,19 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32