The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czuj­niki ścienne
    • EE840
    EAN
    3250612258406
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czuj­niki ścienne

    Czujnik ruchu 360 stopni Standard IP55 biały EE840

    Cena
    1 315,00  zł
    / szt. *
    1 315,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik ruchu 360 stopni Standard IP55 biały

    EE840

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE855

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x biały

      210,10  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • EE855

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x biały

      210,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Typ czuj­nika
      Czujnik ruchu
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      5 S - 15 Min
    • Regulowana czułość reakcji
      Tak
    • Czas opóź­nienia wyłączenia
      0
    • Czas opóź­nienia zadzia­łania włącz­nika
      0
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5 - 1000 lx
    • Zasilanie lampy LED
      400 W
    • Czułość czuj­nika natężenia oświe­tlenia
      5 - 1000 lx
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk pryzma­tyczny
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Szero­kość
      91 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      0
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    • Wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    • Śred­nica
      0
    • Śred­nica wbudowania
      0
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      1500 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 55 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Powierzchnia
      Mat
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Sprzęt
    • Dosto­so­wany do obciążeń pojem­no­ścio­wych
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Możliwość stoso­wania jako urządzenie samo­dzielne, główne lub rozsze­rzenie
    • Rodzaj pracy
      Z 2 trybami pracy: włączanie zależne od czasu i natężenia oswie­tlenia lub tryb impulsowy
    • Montaż
      Do montażu na ścia­nach i sufi­tach, montaż w naroż­nikach za pomocą adap­tera
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      12 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      6 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE840
    PDF
    RoHS report EE840
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE840 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE840

    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Détecteurs de mouvement confort 360° | Hager Polska

      Détecteurs de mouvement confort 360°

      Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,21 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º | Hager Polska

      Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-10-03

      PDF
      330,58 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-28

      PDF
      379,87 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85121100 - one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      85121100
      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      Cena
      350,30  zł
      / szt. *
      350,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WDN2010 - Przekaźnikowy sterownik załączający, 1-krotny, 10 A
      WDN2010
      Przekaźnikowy sterownik załączający, 1-krotny, 10 A
      Cena
      245,00  zł
      / szt. *
      245,00  zł
      / szt. *
    • 3
      85121200 - one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121200
      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      445,60  zł
      / szt. *
      445,60  zł
      / szt. *
    • 4
      85121201 - R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121201
      R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      456,30  zł
      / szt. *
      456,30  zł
      / szt. *
    • 5
      85421200 - Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)
      85421200
      Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
      Cena
      682,50  zł
      / szt. *
      682,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32