The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • TRE520
    EAN
    3250617573702
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • KNX Radio - quic­klink
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Zobacz więcej

    KNX RF quicklink natynkowy czujnik ruchu 220° biały TRE520

    Cena
    1 134,00  zł
    / szt. *
    1 134,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX RF quicklink natynkowy czujnik ruchu 220° biały

    TRE520

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE855

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x biały

      210,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    • Minimalny cykl pracy
      30 s
    Wymiary
    • Wyso­kość montażu
      4 - 4 m
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    Funkcje
    • Maksy­malny cykl pracy
      15 min
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Tak
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z połącze­niem magistrali
      Tak
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5 - 1000 lx
    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      220 - 220
    • Kąt detekcji w poziomie
      220 - 220
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 55 °C
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Łatwe funkcje dodat­kowe: +6 scen, włączanie­/wyłączanie trybu pracy, wywoływanie sceny w przy­padku ruchu­/braku ruchu, Funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych)
    • Montaż
      Do montażu na ścia­nach i sufi­tach, montaż w naroż­nikach za pomocą adap­tera
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      16 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      10 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE520
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TRE520 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TRE520

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TRE520 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TRE520

      KNX RF quicklink natynkowy czujnik ruchu 220° biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fi-FI 2023-02-21 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fi-FI 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      232,75 kB
      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      211,47 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,28 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      80262270 - KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 2,2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      80262270
      KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      Cena
      882,00  zł
      / szt. *
      882,00  zł
      / szt. *
    • 2
      80262260 - KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2,2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      80262260
      KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      Cena
      983,50  zł
      / szt. *
      983,50  zł
      / szt. *
    • 3
      80960426 - KNX e/s Q.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt aksamit, lak.
      80960426
      KNX e/s Q.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt aksamit, lak.
      Cena
      60,60  zł
      / szt. *
      60,60  zł
      / szt. *
    • 4
      80960473 - KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, stal szlachetna lak.
      80960473
      KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, stal szlachetna lak.
      Cena
      88,70  zł
      / szt. *
      88,70  zł
      / szt. *
    • 5
      80960475 - KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt, mat
      80960475
      KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt, mat
      Cena
      75,30  zł
      / szt. *
      75,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32