The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • EE826
    EAN
    3250612258260
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Akcesoria montażowe
    • Zobacz więcej

    Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt EE826

    Cena
    203,90  zł
    / szt. *
    203,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt

    EE826

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Czujnik ruchu­/czujnik obec­ności kompletny 2 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Czujnik ruchu­/czujnik obec­ności kompletny
    • EE831

      Czujnik ruchu 200 stopni Standard IP55 antracyt

      819,00  zł  / szt.*
    • EE821

      Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 antracyt

      678,50  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • EE831

      Czujnik ruchu 200 stopni Standard IP55 antracyt

      819,00  zł  / szt.*
    • EE821

      Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 antracyt

      678,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do montażu np. w naroż­nikach domu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EE826
    PDF
    RoHS report EE826
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE826 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE826

    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EE827 - Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x biały
      EE827
      Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x biały
      Cena
      300,30  zł
      / szt. *
      300,30  zł
      / szt. *
    • 2
      EE828 - Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt
      EE828
      Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt
      Cena
      320,50  zł
      / szt. *
      320,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EE825 - Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x biały
      EE825
      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x biały
      Cena
      209,10  zł
      / szt. *
      209,10  zł
      / szt. *
    • 4
      EE855 - Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x biały
      EE855
      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x biały
      Cena
      210,10  zł
      / szt. *
      210,10  zł
      / szt. *
    • 5
      EE856 - Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x antracyt
      EE856
      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x antracyt
      Cena
      230,30  zł
      / szt. *
      230,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32