The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czuj­niki ścienne
    • EE821
    EAN
    3250612258215
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czuj­niki ścienne

    Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 antracyt EE821

    Cena
    678,50  zł
    / szt. *
    678,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 antracyt

    EE821

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 2 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE826

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt

      203,90  zł  / szt.*
    • EE828

      Zestaw montażowy sufitowy do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt

      320,50  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • EE826

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x antracyt

      203,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      140 - 140
    • Typ czuj­nika
      Czujnik ruchu
    • Kąt detekcji w poziomie
      140 - 140
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      5 S - 15 Min
    • Regulowana czułość reakcji
      Nie
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5 - 1000 lx
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Wymiary
    • Szero­kość
      83 mm
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    • Wyso­kość montażu
      2 - 4 m
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      1500 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 55 °C
    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Kod RAL
      7016
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Powierzchnia
      Mat
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Stoso­wany tylko jako urządzenie pojedyncze
    • Rodzaj pracy
      Z 2 trybami pracy: włączanie zależne od czasu i natężenia oswie­tlenia lub tryb impulsowy
    • Osłona
      Z przy­słonami do ogra­niczania pola detekcji
    • Montaż
      Do montażu na ścia­nach i sufi­tach, montaż w naroż­nikach za pomocą adap­tera
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      16 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      8 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    RoHS report EE821
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE821 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE821

    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager Polska

      Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
      Zdjęcie Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager Polska

      Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

      Instrukcja montażu fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85121100 - one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      85121100
      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      Cena
      350,30  zł
      / szt. *
      350,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WDN2010 - Przekaźnikowy sterownik załączający, 1-krotny, 10 A
      WDN2010
      Przekaźnikowy sterownik załączający, 1-krotny, 10 A
      Cena
      245,00  zł
      / szt. *
      245,00  zł
      / szt. *
    • 3
      85121200 - one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121200
      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      445,60  zł
      / szt. *
      445,60  zł
      / szt. *
    • 4
      85121201 - R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121201
      R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      456,30  zł
      / szt. *
      456,30  zł
      / szt. *
    • 5
      85421200 - Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)
      85421200
      Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
      Cena
      682,50  zł
      / szt. *
      682,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32