![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Czujnik ruchu 140 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały EE850
EAN
3250612258505
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
695,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do czujników ruchu 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wykrywanie
-
Kąt detekcji140 - 140
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
Ustawienia
-
Zwłoczny5 S - 30 Min
Oświetlenie
-
Regulowana jasność reakcji5 - 1000 lx
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Szerokość91 mm
-
Zalecana wysokość montażu2,50 - 2,50 m
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 55 °C
Materiały
-
KolorBiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP55
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podłogowy
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
Tekst
-
FunkcjaSymulacja obecności, Możliwość stosowania jako urządzenie samodzielne, główne lub rozszerzenie
-
MontażDo montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EE850 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-26
PDF184,14 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-30
PDF135,12 kB
Więcej materiałów