The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • RCCB Wyłącz­niki różnicowoprądowe
    • CDA540J
    EAN
    3250611622406
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • RCCB Wyłącz­niki różnicowoprądowe

    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 10kA A CDA540J

    Cena
    456,00  zł
    / szt. *
    456,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 10kA A

    CDA540J

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (10)
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Sepa­racja faz
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Obsługa zdalna auto­ma­tycz­nego ponow­nego zamykania urządzeń pomoc­niczych
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      60,90  zł  / szt.*
    • MZN121

      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      45,70  zł  / Komplet*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      6,90  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      446,30  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      387,50  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      422,40  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      316,50  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      225,80  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      157,10  zł  / szt.*
    • MZ906

      Napęd zdalny do MCB 1P RCBO 2P RCCB 10kA 2P/4P

      2 638,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      1P+N
    • Liczba biegunów
      2
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      40 A
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      30 mA
    • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
      1,25 kA
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Icn zgodnie z EN61008-1
      10 kA
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C.
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
      40 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
      40 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
      40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
      40 A
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Zacisk śrubowy
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Wartość wytrzyma­łości dielek­trycznej często­tliwości zasilania
      2 kV
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Znamio­nowe wytrzymywane napięcie impulsowe Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Maks. napięcie robocze
      253 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny zacisku śrubo­wego, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 25 mm²
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      3,31 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      10000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      20000
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      36 mm
    • Głębo­kość
      70 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDA540J
    PDF
    Hager RoHS report CDA540J
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie CDA540J | Hager Polska

      Zdjęcie produktu CDA540J

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa CDA540J | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa CDA540J

      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 10kA A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01

      PDF
      1,20 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe Inc = 10000 A; CCA…, CCC…, CDA…, CDC…, CDF…, CDH…, CEA…, CEC…, CFA…, CFC…, CGA…, CGC…, CPA…, CPC…, CRA…

      PDF
      327,00 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      CDS240R - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      CDS240R
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      Cena
      327,60  zł
      / szt. *
      327,60  zł
      / szt. *
    • 2
      CGA690 - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 125A 500mA 10kA A
      CGA690
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 125A 500mA 10kA A
      Cena
      1 732,00  zł
      / szt. *
      1 732,00  zł
      / szt. *
    • 3
      CDS440D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS440D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      405,30  zł
      / szt. *
      405,30  zł
      / szt. *
    • 4
      CDF540D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 10kA F
      CDF540D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 10kA F
      Cena
      976,00  zł
      / szt. *
      976,00  zł
      / szt. *
    • 5
      CDS263D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS263D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 63A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      458,00  zł
      / szt. *
      458,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32