tehalit.BRS Podstawa 130mm, stalowa, ocynkowana BRS651301VERZ
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa do kanałów/kolumn elektroinstalacyjnych 1 dostępne produkty -
Przegroda do kanału ściennego 3 dostępne produkty -
Końcówka do kanału ściennego 1 dostępne produkty -
Element T do kanału ściennego 1 dostępne produkty -
Kąt wewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty -
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość68 mm
-
Szerokość130 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny7700 - 7700 mm²
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
-
Szerokość osłony 180 mm
-
Szerokość osłony 20
-
Szerokość osłony 30
-
Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)18
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)32
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaStandard 60 mm, 45 mm, CEE, KNX, MCB
-
Perforacja podstawyTak
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
-
KolorOcynkowane
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
-
Akcesoria łączenioweŁącznik podstawy jest osobnym elementem
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Liczba klamer do kabli na metr0
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BRS651301VERZ
tehalit.BRS Podstawa 130mm, stalowa, ocynkowana
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-02-02
DXF365,63 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2023-02-02
STP1,17 MB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02
PDF67,64 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB