tehalit.BRS Podstawa 100mm, stalowa, ocynkowana BRS651001VERZ

EAN
4012740215664
Liczba w opakowaniu
8 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
207,00zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    Stan­dard 60mm, 45mm, CEE, KNX, MCB
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    Łącznik podstawy poza zestawem
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    68 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    100 mm
Pojem­ność
  • Liczba prze­wodów 11mm z/bez przy­łączenia
    10 / 24
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    1
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    5790 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba monto­wanych prze­gród
    1
  • Liczba komór / prze­działów
    1 / 2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP40
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie