Integro Flow Gniazdo z uz. Szwajcaria typ 13 biały 962492502
EAN
4011334240754
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
59,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
Materiały
-
KolorBiały
-
Wykończenie powierzchniMat
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Powiązane serieclassic, flow, pure
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-12
PDF226,29 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-12
PDF229,90 kB
Więcej materiałów