Integro Flow Gniazdo zasilające 12 V, samochodowe, brąz 945172501

EAN
4011334241027
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
61,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Połączenia
  • Szero­kość wtyczki
    6.3 mm
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    24 V
  • Napięcie znamio­nowe
    12 V
  • Często­tliwość
    - Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    maks. 16 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    30 mm
  • wiel­kość płaskiej wtyczki (sze­ro­kość x grubość)
    6.3 x 0.8 mm
  • grubość wtyczki
    0.8 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    Plakietka centralna
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    brązowy
  • Kolor
    Brązowy
  • Kolor RAL
    RAL 8017
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z podłącze­niem wtyczki płasxkiej
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
Ozna­czenie
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro Pure, Berker Integro Flow, Berker Integro Classic
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie