Integro Flow Wtyczka do gniazda samochodowego, czarny 4637

EAN
4011334144496
Liczba w opakowaniu
500 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
20,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Prąd znamio­nowy In
    maks. 8 A
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z przy­łączem luto­wanym
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro mechanizmy modu­łowe
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker B.Mobil, Berker Integro Pure, dodatki, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie