Integro Flow Puszka p/t płytka Ø 45 mm • 9182001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
  • Berker Integro
  • Berker Integro Flow - Akcesoria
  • 9182001

Integro Flow Puszka podtynkowa płytka Ø 45 mm, szary

9182001

9182001 - Integro Flow Puszka podtynkowa płytka Ø 45 mm, szary
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

Integro Flow Puszka podtynkowa płytka Ø 45 mm, szary 9182001

EAN
4011334053132
Liczba w opakowaniu
200 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
11,30 zł
/ szt. *
11,30 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
  • Śred­nica
    45 mm
  • Głębo­kość
    22 mm
Rodzaj połączenia
  • Liczba wejść kablo­wych
    1
Kabel
  • Śred­nica kabla
    12 mm
Kompa­ty­bil­ność
  • Można dołączyć
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
  • Kolor
    Szary
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 9182001 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 9182001

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17

    PDF
    230,83 kB
    Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Polska

    Declaration of conformity International 2021-11-24

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13

    PDF
    226,92 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    91844 - Integro Flow Szablon montażowy, karton, szary
    91844
    Integro Flow Szablon montażowy, karton, szary
    Cena
    5,50 zł
    / szt. *
    5,50 zł
    / szt. *
  • 2
    845162568 - Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, chrom
    845162568
    Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, chrom
    Cena
    65,50 zł
    / szt. *
    65,50 zł
    / szt. *
  • 3
    945162501 - Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, brąz
    945162501
    Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, brąz
    Cena
    12,90 zł
    / szt. *
    12,90 zł
    / szt. *
  • 4
    945162505 - Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, ant
    945162505
    Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, ant
    Cena
    12,90 zł
    / szt. *
    12,90 zł
    / szt. *
  • 5
    945162507 - Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, szary
    945162507
    Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, szary
    Cena
    12,90 zł
    / szt. *
    12,90 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32