Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 4P 80A 400VAC, styk pom. SA480
EAN
3250615514806
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
887,00 zł
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
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Zwalnianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wysokiego napięcia 1 dostępne produkty
-
Blokady i zamki 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Układ biegunów4P
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy80 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609470,96 kA
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,70 - 2,70 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 415 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Pojemność
-
Liczba modułów4,50
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość79 mm
-
Głębokość68 mm
Sprzęt
-
Liczba styków NO5
-
Liczba styków NC1
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 40 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnegoSw: 6 - 25 mm² - Aux: 1 - 10 mm²
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego21,87 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego5,80 W
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej