The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED
    • SA240
    EAN
    3250615512406
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED

    Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 2P 40A 230VAC, styk pom. SA240

    Cena
    627,00  zł
    / szt. *
    627,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 2P 40A 230VAC, styk pom.

    SA240

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      64,30  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      334,00  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      238,30  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      164,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Rozłącznik
    • Układ biegunów
      2P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      40 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      0,80 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,70 - 2,70 Nm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2,50
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      44 mm
    • Głębo­kość
      68 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      3
    • Liczba styków NC
      1
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      Sw: 6 - 25 mm² - Aux: 1 - 10 mm²
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      2,83 W
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      1,32 W

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SA240
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SA240 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SA240

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SA240 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SA240

      Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 2P 40A 230VAC, styk pom.

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      262,78 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-10

      PDF
      297,69 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Modułowe rozłączniki izolacyjne z możliwością wyzwalania

      PDF
      283,45 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SVN126 - Lampka sygnalizacyjna LED zielona + czerwona 230VAC
      SVN126
      Lampka sygnalizacyjna LED zielona+czerwona 230VAC
      Cena
      109,20  zł
      / szt. *
      109,20  zł
      / szt. *
    • 2
      SBN140 - Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 40A 230V
      SBN140
      Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 40A 230VAC
      Cena
      74,80  zł
      / szt. *
      74,80  zł
      / szt. *
    • 3
      SBN263 - Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 63A 400VAC
      SBN263
      Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 63A 400V
      Cena
      158,30  zł
      / szt. *
      158,30  zł
      / szt. *
    • 4
      SVN122 - Lampka sygnalizacyjna LED czerwona 230VAC
      SVN122
      Lampka sygnalizacyjna LED czerwona 230VAC
      Cena
      78,20  zł
      / szt. *
      78,20  zł
      / szt. *
    • 5
      SBN216 - Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 16A 230VAC
      SBN216
      Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 16A 230VAC
      Cena
      153,00  zł
      / szt. *
      153,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32