The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED
    • SBN225
    EAN
    3250615510099
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED

    Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 25A 230V SBN225

    Cena
    100,90  zł
    / szt. *
    100,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 25A 230V

    SBN225

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      64,30  zł  / szt.*
    • ESC080

      Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

      223,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Rozłącznik
    • Układ biegunów
      2P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      25 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
      25 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
      25 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
      25 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
      25 A
    • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-3
      0,52 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      0,37 kA
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Inc zgodnie z normą IEC/EN 60669-2-4
      3000A/50A gG
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      1,80 - 1,80 Nm
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      Zaciski śrubowe
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      440 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      68 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      2
    • Liczba styków NC
      0
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 10 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 16 mm²
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      200000
    • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC21)
      25000
    • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC22)
      25000
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1,80 W
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      0,90 W
    Łącz­ność
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Prze­sunięty zacisk
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Prze­sunięty zacisk
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN225
    PDF
    RoHS report SBN225
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SBN225 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SBN225

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SBN225 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SBN225

      Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 25A 230V

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Polska

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Licence for NETHERLANDS | Hager Polska

      Licence for NETHERLANDS

      Licencja na produkt International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Zdjęcie Licence for NETHERLANDS | Hager Polska

      Licence for NETHERLANDS

      Licencja na produkt International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Modułowe rozłączniki i przełączniki izolacyjne; SBB…, SBM…, SBN…, SBT…, SFB…, SFL…., SFM…, SFT…

      PDF
      200,94 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SBN499 - Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 125A 400V
      SBN499
      Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 125A 400V
      Cena
      302,20  zł
      / szt. *
      302,20  zł
      / szt. *
    • 2
      SBN425 - Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 25A 400VAC
      SBN425
      Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 25A 400VAC
      Cena
      195,00  zł
      / szt. *
      195,00  zł
      / szt. *
    • 3
      SBN399 - Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 125A 400V
      SBN399
      Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 125A 400V
      Cena
      252,60  zł
      / szt. *
      252,60  zł
      / szt. *
    • 4
      SBN490 - Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 100A 400V
      SBN490
      Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 100A 400V
      Cena
      271,70  zł
      / szt. *
      271,70  zł
      / szt. *
    • 5
      SVN122 - Lampka sygnalizacyjna LED czerwona 230VAC
      SVN122
      Lampka sygnalizacyjna LED czerwona 230VAC
      Cena
      78,20  zł
      / szt. *
      78,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32