The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED
    • SK600
    EAN
    3250615616005
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED
    • Prze­łącz­niki, łącz­niki kluczykowe i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V SK600

    Cena
    441,10  zł
    / szt. *
    441,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V

    SK600

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Rozłącznik
    • Układ biegunów
      1P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      20 A
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      8 kA
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      660 - 660 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      53 mm
    • Głębo­kość
      64 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      0
    • Liczba styków NC
      0
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 10 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1 - 6 mm²
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      0,70 W

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SK600
    PDF
    RoHS report SK600
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SK600 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SK600

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SK600 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SK600

      Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Polska

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Polska

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SF263 - Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC
      SF263
      Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC
      Cena
      1 028,00  zł
      / szt. *
      1 028,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SFL125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
      SFL125
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
      Cena
      145,20  zł
      / szt. *
      145,20  zł
      / szt. *
    • 3
      SFB225 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 2P 25A 230VAC
      SFB225
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 2P 25A 230VAC
      Cena
      181,70  zł
      / szt. *
      181,70  zł
      / szt. *
    • 4
      SFT125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 1P 25A 230VAC
      SFT125
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 1P 25A 230VAC
      Cena
      115,90  zł
      / szt. *
      115,90  zł
      / szt. *
    • 5
      SFT140 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 1P 40A 230VAC
      SFT140
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 1P 40A 230VAC
      Cena
      127,50  zł
      / szt. *
      127,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32