SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TN-S 4+0 do SPA180 KBN480
EAN
3250613741594
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
181,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość28,30 mm
-
Szerokość149 mm
-
Głębokość12 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 85 °C
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Napięcie
-
Max. ciągłe napięcie robocze UC DC IEC 61643690 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
SPD Ograniczniki przepięć - szyny grzebieniowe poziome uziemiające; KDN38…, KDN48…
PDF182,19 kB
Więcej materiałów