![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
SPD Ogranicznik przepięć T2 1P 40kA Typ2 sieć IT In=20kA Up≤1,35kV Uc=440V styk SPB117
EAN
3250615515216
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
412,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ogranicznik przepięć Typ 2 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-1440 V
-
Napięciowy poziom ochrony Up2,20 kV
-
Napięciowy poziom ochrony Up L-N/PEN PN-EN-61643-112200 V
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd wyładowczy In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE PN-EN-6164320 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)125 A
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE40 kA
Wymiary
-
Wysokość96,8 mm
-
Szerokość17,6 mm
-
Głębokość65,7 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciIT, TT, TN
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiTak
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1,5 - 25,0 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1,5 - 35,0 mm²
-
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego0,14 - 1,5 mm²
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 3 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-06-14
PDF906,47 kB
Więcej materiałów