The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • SPB013
    EAN
    3250615515193
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA

    SPD Moduł T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Up≤2,2kV Uc=440V In=20kA Imax=40kA SPB013

    Cena
    448,80  zł
    / szt. *
    448,80  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    SPE013

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Moduł T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Up≤2,2kV Uc=440V In=20kA Imax=40kA

    SPB013

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Referen­cyjne napięcie testowe Utest AC
      255 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1
      440 V
    • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
      2,2 kV
    • Napięcie znamio­nowe
      400 V AC ± 10%
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 80 °C
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    • Ochrona przed wilgocią
      5 - 95%
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      T2
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      52,4 mm
    • Szero­kość
      17,5 mm
    • Głębo­kość
      55,3 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski wtykowe
    • Rodzaj montażu
      Na elemencie bazowym
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy (Isccr)
      25 kA
    • Maksy­malny prąd rozładowania (Imax)
      40 kA
    • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
      125 A
    • Znamio­nowy prąd wyładowczy
      20 kA
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku w pomiesz­cze­niach
      Tak
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Norma
      IEC/EN 61643-11
    Bezpie­czeń­stwo
    • Tryb ochrony
      L-N, L-PE, L-PEN
    • Reakcja na tymczasowe prze­pięcie przy napięciu poniżej progu
      460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / with­stand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      IT, TN, TT
    Zasto­so­wanie
    • Jest dostępny
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SPB013
    PDF
    RoHS report SPB013
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPB013 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPB013

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPB013 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPB013

      SPD Moduł T2 MOV 1P sieć IT In=20kA Up≤2,2kV Uc=440V In=20kA Imax=40kA

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      259,97 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32