SPD T1+T2 4P sieć TN-S/TT Iimp=100kA Up≤1,5kV styk SPA801
Cena
5 771,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciTN-S, TT
Prąd elektryczny
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE50 kA
-
Bez bez prądów upływowychNie
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)160 A
-
Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA, 100 kA
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe, Szyna zbiorcza
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiTak
Pojemność
-
Liczba modułów4
Napięcie
-
Poziom ochrony Up1,50 kV
-
Napięcie trwałej pracy Uc350 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)240 - 415 V
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
Architektura
-
Układ biegunów3P+N
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Wymiary
-
Wysokość95,20 mm
-
Szerokość142,40 mm
-
Głębokość67 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Z lampką kontrolnąTak
Normy
-
Zabezpieczenie przeciwprzepięcioweT1, T2
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania4,50 - 4,50 Nm
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych2,5 - 35,0 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych2,5 - 35,0 mm²
-
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego0,14 - 1,5 mm²
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Konfiguracja
-
Ze zintegrowanym bezpiecznikiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SPA801
SPD T1+T2 4P sieć TN-S/TT Iimp=100kA Up≤1,5kV styk
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2024-12-06
PDF780,57 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF345,26 kB
SPD Ograniczniki przepięć; SPA001N, SPA081, SPA800, SPA801
PDF183,02 kB
Więcej materiałów