MCCB Blok RCD do P250 4P 250A Idn nastawny HBT250H
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przyłącza 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy250 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
-
Liczba biegunów4
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA HI
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych35 - 185 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych35 - 150 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny International 2019-10-09
PDF48,75 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-10-06
PDF128,42 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-21
PDF805,77 kBDeclaration Of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-16
PDF434,14 kBDeclaration Of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-31
PDF185,71 kB