MCCB Zaciski klatkowe P250 Cu/Al 4P 1x 10-150mm² HYT002H

EAN
3250613155278
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
182,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
  • Układ biegunów
    4 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    250 A
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    6 Nm
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    10…150 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    10…120 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    10…150 mm²
Przewód
  • Materiał prze­wodów
    Cu / Al
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie