The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Reser­ve­on­der­delen voor laad­palen
    • XEVS110
    EAN-nummer
    4012740990158
    Verpakking
    1 Stuk
    • Reser­ve­on­der­delen voor laad­palen

    Behuizingsonderdeel plugbasis Witty Start XEVS110

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Behuizingsonderdeel plugbasis Witty Start

    XEVS110

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEVS110
    PDF
    RoHS report XEVS110
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XEVS110 | Hager Belgium

      Afbeelding XEVS110

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEVS110 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XEVS110

      Behuizingsonderdeel plugbasis Witty Start

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-04-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-04-01

      PDF
      5,98 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVS130 - witty one/plus/pro front cover, wit (socketversie)
      XVS130
      witty one/plus/pro front cover, wit (socketversie)
    • 2
      XVS202 - witty vervangende laadkabel 6,5 m (22 kW) (kabelversie)
      XVS202
      witty vervangende laadkabel 6, 5 m (22 kW) (kabelversie)
    • 3
      XVS000 - witty one pakket klein installatiemateriaal
      XVS000
      witty one pakket klein installatiemateriaal
    • 4
      XVS116 - witty plus/pro vervangende printplaat HMI
      XVS116
      witty plus/pro vervangende printplaat HMI
    • 5
      XVS110 - witty one/plus/pro vervangende interne afsl.deksel incl. HMI (socket)
      XVS110
      witty one/plus/pro vervangende interne afsl.deksel incl. HMI (socket)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België