The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Laad­palen
    • Stop­con­tact
    • XEV080
    EAN-nummer
    3250617179805
    Verpakking
    1 Stuk
    • Stop­con­tact

    XEV080

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    XEV080

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Digi­tale program­ma­klok 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Digi­tale program­ma­klok
    • EGN100

      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 - 250 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      75 mm
    • Breedte
      75 mm
    • Diepte
      68 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEV080
    PDF
    RoHS report XEV080
    PDF
    PEP - E-Vehicle Sock. 2P+E wall M grey (English )
    PDF
    565,52 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XEV080 | Hager Belgium

      Afbeelding XEV080

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEV080 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XEV080

      Productdatablad nl-NL 2026-10-28

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-23

      PDF
      361,52 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België