The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Laad­palen (EVCS)
  • Load­ma­na­ge­ment
  • Gecon­nec­teerd load­ma­na­ge­ment
  • XEM520
  • Laad­palen (EVCS)

Local Load Manager (LLM) voor 40 stopcontacten T2S + CPO XEM520


Dankzij de dyna­mi­sche sturing met de lokale load manager, zal de stroom opti­maal ingezet worden - zonder een over­be­las­ting te veroorzaken:
- Statisch en dyna­misch load­ma­na­ge­ment moge­lijk
- Trans­for­ma­tor­me­ting tot 2.000 A moge­lijk
- Tot 40 laad­palen kunnen statisch of dyna­misch aange­stuurd worden.
- Vaste en flexi­bele toewijzing van parkeer­plaatsen
EAN-nummer
3250615600646
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Local Load Manager (LLM) voor 40 stopcontacten T2S + CPO

XEM520

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Lastenboeken
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 1 producten beschikbaar

Compatibele producten

  • Referenced by 4 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
  • HTG465H

    Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m

     0,00 €  / *

Referenced by

  • XVL122SLM

    witty pro laadstation socket 22 kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

     0,00 €  / *
  • XVL122CLM

    witty pro laadstation kabel 6, 5m 22kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

     0,00 €  / *
  • XVP222S

    witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, wand

     0,00 €  / *
  • XVG222S

    witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, staand

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Uitrus­ting
  • Met commu­ni­ca­tie-in­terface
    Ja
  • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    65 mm
Connec­ti­vi­teit
  • Aantal oplaad­punten
    20
Vermogen
  • Opge­nomen vermogen in W
    5 W
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Elek­tri­sche Stroom
  • Aantal ingangen
    3
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

RoHS report XEM520
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding XEM520 | Hager Belgium

    Afbeelding XEM520

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad XEM520 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad XEM520

    Lokale laadmanager 40/OCPP (voor witty pro/park/share)

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding en-GB 2024-10-09 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding en-GB 2024-10-09

    PDF
    6,44 MB
    Afbeelding Technisch -handleiding nl-NL 2023-03-09 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding nl-NL 2023-03-09

    PDF
    1,27 MB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding 6LE009185A_LLM_Configuration-manual_FR_06-2023_web | Hager Belgium

    6LE009185A_LLM_Configuration-manual_FR_06-2023_web

    Installatiehandleiding fr-FR 2015-09-24

    PDF
    6,29 MB
    Afbeelding 6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web | Hager Belgium

    6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web

    Installatiehandleiding en-GB 2021-11-10

    PDF
    9,62 MB
    Afbeelding 6LE009190A_LLM_Configuration-manual_NL_06-2023_web | Hager Belgium

    6LE009190A_LLM_Configuration-manual_NL_06-2023_web

    Installatiehandleiding nl-NL 2023-06-30

    PDF
    6,08 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2022-11-17 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB 2022-11-17

    PDF
    1,75 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2022-11-17 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR 2022-11-17

    PDF
    927,87 kB
  • Handleiding

    Afbeelding Handleiding el-GR 2024-10-08 | Hager Belgium

    Handleiding el-GR 2024-10-08

    PDF
    6,59 MB
    Afbeelding Handleiding es-ES 2024-10-08 | Hager Belgium

    Handleiding es-ES 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Afbeelding Handleiding fr-FR 2024-10-08 | Hager Belgium

    Handleiding fr-FR 2024-10-08

    PDF
    6,56 MB
    Afbeelding Handleiding it-IT 2024-10-08 | Hager Belgium

    Handleiding it-IT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Afbeelding Handleiding nl-NL 2024-10-08 | Hager Belgium

    Handleiding nl-NL 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Afbeelding Handleiding pl-PL 2024-10-08 | Hager Belgium

    Handleiding pl-PL 2024-10-08

    PDF
    6,58 MB
    Afbeelding Handleiding pt-PT 2024-10-08 | Hager Belgium

    Handleiding pt-PT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Afbeelding Handleiding sv-SE 2024-10-08 | Hager Belgium

    Handleiding sv-SE 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Afbeelding QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager Belgium

    QUICK GUIDE XEM510/XEM520

    Handleiding en-GB 2023-03-06

    PDF
    1,44 MB
  • Gereedschap

    Afbeelding Gereedschap International 2023-08-25 | Hager Belgium

    Gereedschap International 2023-08-25

    ZIP
    67,19 MB
    Afbeelding Gereedschap International 2025-12-18 | Hager Belgium

    Gereedschap International 2025-12-18

    ZIP
    86,89 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-27 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-27

    PDF
    229,16 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-04 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-04

    PDF
    183,05 kB
    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-01-09

    PDF
    275,75 kB
Meer documentatie

Lastenboeken

Lokale laadmanager 40/OCPP (voor witty pro/park/share)

De LLM (Local Load Manager) is een product voor het beheer van het vermogen van een cluster van laadpalen en voor het instellen van de parameters van de laadpalen en de badges.
Op de monitoring webpagina kunt u de status van elk laadpunt bekijken en badges en laadpuntparameters toewijzen.
Compatibel met de communicerende laadpalen witty pro en witty park.
Beheer van maximaal 40 laadpunten, koppelbaar met CPO.
Algemene karakteristieken van de energiemanager voor laadpalen :
De energiemanager maakt energiebeheer op twee manieren mogelijk: Dynamisch / Statisch

- Deze loadmanager is van het modulaire DIN-rail type.
- Deze loadmanager kan tot maximaal 40 laadpunten beheren.
- Deze loadmanager zorgt voor: Een directe meting tot 63A / Een indirecte meting via de stroomtransfomatoren die rechtstreeks op de LLM aangesloten zijn
- Deze LLM beheert de gebruikersbadges.
- Deze LLM biedt een monitoring webpagina aan zonder abonnement.
- Met deze LLM kunnen laadpalen rechtstreeks vanuit de interface geconfigureerd worden.
- Deze LLM heeft een interface van het webservertype die op smartphones en computers kan gebruikt worden.
- Werkingsled’s zichtbaar op de voorkant.
- Werkingstemperatuur -25°C / +45°
- Voeding zonder transformator in 230V.
- Deze LLM mag bij normaal gebruik niet meer dan 5W verbruiken.

Specifieke karakteristieken van de energiemanager voor laadpalen
De LLM heeft aan de voorkant, zichtbaar zonder de afdekplaten van de verdeelkast te verwijderen :
- 2 RJ45-aansluitingen (10/100 Mbit)
- LED’s: Status / Netwerk / Seriële bus

Communicatie met protocol OCPP 1.6 json.
Eenvoudige inbedrijfstelling via een webpagina die toegankelijk is via smartphone, tablet of computer.
Certificering: CE-certificering

Nominale spanning: 230 - 230 V
Met communicatie-interface: Ja
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval: Nee
Hoogte: 85 mm
Breedte: 70 mm
Diepte: 65 mm

Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Gekopieerd !

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België