Stpct RJ45 cat.6 stp 2m 45° gedraaid • WXF232 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • gallery
  • gallery - mecha­nismen
  • WXF232

Stpct RJ45 cat.6 stp 2m 45° gedraaid

WXF232

  • Kabel­goten
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Stpct RJ45 cat.6 stp 2m 45° gedraaid WXF232

EAN-nummer
3250617192323
Verpakking
5 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
WXD230B
WXD230B
Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m wit
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WXD230N
WXD230N
Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m zwa
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WXD230T
WXD230T
Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Technische eigenschappen

Uitrus­ting
  • Aantal uitgangen
    1
  • Met klap­deksel
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 35 °C
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    STP
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met IDC-­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WXF232 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF232 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WXF232 | Hager Belgium

    Afbeelding WXF232

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20

    PDF
    1,76 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

    PDF
    104,57 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WXF436B - Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten polarwit
    WXF436B
    Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten polarwit
  • 2
    WXF436N - Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart
    WXF436N
    Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart
  • 3
    WXF436T - Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten titanium
    WXF436T
    Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten titanium
  • 4
    WXF421B - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
    WXF421B
    Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
  • 5
    WXF421B50 - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50
    WXF421B50
    Enkelv. Stopc. vr kabelgoot 2P+A pack50

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België